Amplificateur EKU-M12/M16 polyamide gris

Amplificateur EKU-M12/M16 polyamide gris

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 20.06.2024
Numéro d'article 52100300

Spécifications

Ouverture de clé 20
Unité d'emballage 100
Filetage extérieur M12 x 1.5
Filetage intérieur M16 x 1.5
Type de presse-étoupes SKINDICHT EKU-M
Plage de température -40°C...+100°C
Couleur RAL gris-clair RAL 7035
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?