Fusible Protistor NH000 690V 50A gS

F322051C, 6,9GS000PV050, Class gS

Fusible Protistor NH000 690V 50A gS

F322051C, 6,9GS000PV050, Class gS

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article NH000GS69V50PV

Spécifications

Dimmension NH 000
Intensité (A) 50.0
Tension (VAC) 690VAC
gG Non
aM Oui
Norme Reihe 660VDC = UL-Recognized
Classe "J" Non
Classe "CC" Non
Classe "RK5" Oui
aR / gR Oui
gS Non
Standard Britannique Oui
Tarif douanier 8536.1000

Téléchargements

Fiche technique (34.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?