Fusible Protistor 1250V 700A URD 272/TTF

X300722A, 12.5 URD 272 TTF 0700

Fusible Protistor 1250V 700A URD 272/TTF

X300722A, 12.5 URD 272 TTF 0700

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article PC272UD13C700TF

Spécifications

Dimmension 2 x 72mm
Intensité (A) 700.0
Tension (VAC) 1250VAC
gG Non
aM Oui
Norme Reihe 660VDC = UL-Recognized
Classe "J" Non
Classe "CC" Non
Classe "RK5" Oui
aR / gR Oui
gS Non
Standard Britannique Oui

Téléchargements

Fiche technique (34.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?