AB-C8-M12MS-10,0PUR-M12FS-SH
M12A Ma.0° 8-pôl -M12A Fe.0° 10m screen

Nr- d'article 22260283
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.

Specifications

Connexions câbles capteurs/actionneurs
Connecteur M12 droite / Prise M12 droite
Nombre de pôles
8P
Longueur
10.00
Matière gaine extérieure
PUR
Couleur de la gaine
noir
Flexibilité
extra-souple / pour chaînes
Sans halogène
Oui
Tension nominale
30 V
Certification
UL/CSA
Kodierung
M12: A-Standard
Plage de température
-25°C...+80°C
Type de protection
IP65 / IP67 / IP68
Blindage
Tresse en cuivre
Nombre de conducteurs
8x
Section mm²
0,25
Résistance
  • Mécanique
  • UV
Type de câbles
UNITRONIC SENSOR SH M12
Sous-catégorie câble
Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8
Tarif douanier
8544.4200