AB-C5-M12Y-2XM12FS V
Distr. Y M12Y Ma.0° 5-pôl 2xM8 Fe.0° V

Nr- d'article 22260602
VE: 5Pce (fix)Mindestbestellmenge: 5 Pce
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.

Specifications

Taille du connecteur
M12
Forme
Connecteur droite - 2xM12 prise
Blindé
Non
Nombre de pôles
5P
Tension nominale
60 V
Connexions câbles capteurs/actionneurs
Connecteur M12 droite / 2x Prise M12 droite
Kodierung
Codage A
Sans halogène
Non
Plage de température
-25°C...+90°C
Type de protection
IP65 / IP67
Type de câbles
SENSOR M8Y | M12Y
Sous-catégorie câble
Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8
Tarif douanier
8544.4200

Télécharger