AB-C5-M12MS-PG9-SH
Plug M12A Ma.0° 5-pôl Screw 0,25-0,75
Nr- d'article
22260135
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
showInfo = false, 300)">
showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Specifications
- Taille du connecteur
- M12
- Forme
- Connecteur droite
- Blindé
- Oui
- Nombre de pôles
- 5P
- Type de raccordement
- Raccord à vis
- Section du conducteur mm²
- 0,25 - 0,75
- Diamètre du câble mm
- 6,0 - 8,0
- Tension nominale
- 60 V
- Kodierung
- Codage A
- Plage de température
- -40°C...+85°C
- Type de protection
- IP67
- Sous-catégorie câble
- Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8
- Tarif douanier
- 8536.6900