AB-C4-M8FS
Plug M8 Fe.0° 4-pôl Screw 0.14-0.5

Nr- d'article 22260126
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.

Specifications

Taille du connecteur
M8
Forme
Prise droite
Blindé
Non
Nombre de pôles
4P
Type de raccordement
Raccord à vis
Section du conducteur mm²
0,14 - 0,50
Diamètre du câble mm
3,5 - 5,0
Tension nominale
60 V
Kodierung
Codage A
Plage de température
-40°C...+85°C
Type de protection
IP67
Sous-catégorie câble
Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8
Tarif douanier
8536.6900

Télécharger