AB-C4-M12MS-PG9-PO-0,5
Embase M12A Ma.4P inst. pré-mur pos. PG9

Nr- d'article 22260087
VE: 50Pce (recommandé)
Délais de livraison sur demande

Specifications

Taille du connecteur
M12
Forme
Connecteur pour montage frontal
Fil de fixation
PG9 positionnable
Nombre de pôles
4P
Tension nominale
250 V
Kodierung
Codage A
Longueur
0.50
Plage de température
-25°C...+85°C
Type de protection
IP67
Nombre de conducteurs
4x
Section mm²
0,34
Isolation des conducteurs
TPE
Blindé
Non
Sous-catégorie câble
Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8
Tarif douanier
8536.6900

Télécharger