AB-C3-M12Y-0,3PUR-M8FA
M12A Ma.0° 3-pôl 2xM8A Fe.90° 0,3m
Nr- d'article
22260518
VE: 50Pce (recommandé)
Délais de livraison sur demande
showInfo = false, 300)" class="text-xl">
showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
044 817 97 97
Specifications
- Connexions câbles capteurs/actionneurs
- Connecteur M12 droite / 2x Prise M8 90°
- Nombre de pôles
- 3P
- Longueur
- 0.30
- Matière gaine extérieure
- PUR
- Couleur de la gaine
- noir
- Flexibilité
- extra-souple / pour chaînes
- Sans halogène
- Oui
- Tension nominale
- 60 V
- Certification
- UL/CSA
- Kodierung
- Codage A
- Blindé
- Non
- Plage de température
- -25°C...+80°C
- Type de protection
- IP65 / IP67 / IP68
- Résistance
-
- Huile
- UV
- Chimique
- Acides
- Lyes
- Non-propagateur de la flamme
- Type de câbles
- SENSOR M8Y | M12Y
- Sous-catégorie câble
- Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8
- Tarif douanier
- 8544.4200