UNITRONIC SENSOR Valve-M12 3P PUR 2m

Typ B (10mm) - M12 1 LED

UNITRONIC SENSOR Valve-M12 3P PUR 2m

Typ B (10mm) - M12 1 LED

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 22260561

Spécifications

Connexions câbles capteurs/actionneurs Connecteur à valve sur extrémité Typ B (10mm) / connecteur M12 droite
Nombre de pôles 3P
Longueur 2.00
Matière gaine extérieure PUR
Couleur de la gaine noir
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Oui
LED's 1
Tension nominale 24 V
Kodierung Codage A
Blindé Non
Plage de température -20°C...+80°C
Type de protection IP65 / IP67
Résistances
  • Huile
  • UV
  • Non-propagateur de la flamme
Type de câbles UNITRONIC SENSOR Valve
Sous-catégorie câble Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8
Tarif douanier 8544.4229
Vous êtes sûr ?