AB-C3-M12MS-0,6PUR-B-1L-S
Valve Typ B 3-pôl 1LED-M12A Ma.0° 0,6m
Nr- d'article
22260559
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
showInfo = false, 300)">
showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Specifications
- Connexions câbles capteurs/actionneurs
- Connecteur à valve sur extrémité Typ B (10mm) / connecteur M12 droite
- Nombre de pôles
- 3P
- Longueur
- 0.60
- Matière gaine extérieure
- PUR
- Couleur de la gaine
- noir
- Flexibilité
- extra-souple / pour chaînes
- Sans halogène
- Oui
- LED's
- 1
- Tension nominale
- 24 V
- Kodierung
- Codage A
- Blindé
- Non
- Plage de température
- -20°C...+80°C
- Type de protection
- IP65 / IP67
- Résistance
-
- Huile
- UV
- Non-propagateur de la flamme
- Type de câbles
- UNITRONIC SENSOR Valve
- Sous-catégorie câble
- Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8
- Tarif douanier
- 8544.4200