AB-C3-2,0PUR-M12FS-SH
M12A Fe.0° 3-pôl -cond. libre 2m screen
Nr- d'article
22260450
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
showInfo = false, 300)">
showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Specifications
- Connexions câbles capteurs/actionneurs
- Prise M12 droite / conducteur libre
- Nombre de pôles
- 3P
- Longueur
- 2.00
- Matière gaine extérieure
- PUR
- Couleur de la gaine
- noir
- Flexibilité
- extra-souple / pour chaînes
- Sans halogène
- Oui
- Tension nominale
- 60 V
- Certification
- UL/CSA
- Kodierung
- M12: A-Standard
- Plage de température
- -25°C...+80°C
- Type de protection
- IP65 / IP67
- Blindage
- Blindage en cuivre étamé
- Nombre de conducteurs
- 3x
- Section mm²
- 0,34
- Résistance
-
- Huile
- Chimique
- Mécanique
- UV
- Acides
- Lyes
- Type de câbles
- UNITRONIC SENSOR SH M12
- Sous-catégorie câble
- Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8
- Tarif douanier
- 8544.4200