AB-C3-10,0PUR-M12FA-SH
M12A Fe.90° 3-pôl -cond.libre 10m screen

Nr- d'article 22260073
VE: 50Pce (recommandé)
Délais de livraison sur demande

Specifications

Connexions câbles capteurs/actionneurs
Prise M12 90° / conducteur libre
Nombre de pôles
3P
Longueur
10.00
Matière gaine extérieure
PUR
Couleur de la gaine
noir
Flexibilité
extra-souple / pour chaînes
Sans halogène
Oui
Tension nominale
60 V
Certification
UL/CSA
Kodierung
M12: A-Standard
Plage de température
-25°C...+80°C
Type de protection
IP65 / IP67
Blindage
Blindage en cuivre étamé
Nombre de conducteurs
3x
Section mm²
0,34
Résistance
  • Huile
  • Chimique
  • Mécanique
  • UV
  • Acides
  • Lyes
Type de câbles
UNITRONIC SENSOR SH M12
Sous-catégorie câble
Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8
Tarif douanier
8544.4200