AB-B4-M12-4-10,0PUR
Boîtier 4 emplacement M12 -Ltg. M12 10m

Nr- d'article 22260011
VE: 25Pce (recommandé)
Délais de livraison sur demande

Specifications

Nombre de pôles
4P
Nombre de emplacements
4
Occupation de emplacements
simplement
Raccordement de la ligne principale
M12 câble 10m
Affichage d'état avec LED's
Non
Certification
UL/CSA
PUR
Oui
M12
Oui
Type de câbles
M12 Verteiler-Boxen
Sous-catégorie câble
Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8
Tarif douanier
8544.4200

Télécharger