A-2Y(L)2Y...ST III BD 20x2x0,8

noir (RAL 9005)

A-2Y(L)2Y...ST III BD 20x2x0,8

noir (RAL 9005)

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 1591154

Spécifications

Identification du conducteur VDE 0816
Flexibilité en pose fixe
Blindage Feuillard d’aluminium laminé
Matière gaine extérieure PE
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -20
  • 70
Forme câble rond
Tension nominale 225V
Résistances UV
Type de câbles A-2Y(L)2Y…ST III BD
Tarif douanier 8544.4991
Vous êtes sûr ?