Kit 2 contacts auxiliaires 3 pôles CMS22

N331189

Kit 2 contacts auxiliaires 3 pôles CMS22

N331189

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article CMS22W3

Spécifications

Contacts auxiliaires et accessoires Oui
Assemblage pour raccordement Non
Peignes de connexion Non
Porte-fusibles 3 pôles
gG Non
aM Oui
Norme Reihe 660VDC = UL-Recognized
Classe "J" Non
Classe "CC" Non
Classe "RK5" Oui
aR / gR Oui
gS Non
Standard Britannique Oui
Tarif douanier 8538.9040

Téléchargements

Fiche technique (34.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?