Volltron-LiYY 21x 0,34mm²
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 26.06.2024
Art-Nr | 0101112103 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 0,34 |
---|---|
Aderzahl | 21x |
Aderkennzeichnung | farbig DIN47100 |
Mantelfarbe | grau |
Aussendurchmesser mm | 9.00 |
Nennspannung | 300V |
PUR | Nein |
UL/CSA | Ja |
Paarverseilt | Nein |
Eigensicher | Nein |
Schlagwort |
isocol YY colorflex XY Tronic LiYY XY DIN UL Electronic LiYY Unitronic LiYY Steuerkabel XY |
M8 | Nein |
M12 | Nein |
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5 |
Aderisolation | Aderisolation auf PVC-Basis TI1, Farbcode DIN 47100 |
Adern | Adern in Lagenverseilung |
Aussenmantel | Aussenmantel auf PVC-Basis TM2, silbergrau (RAL 7001) |
Mindestbiegeradius | 10 x Ø |
Temperaturbereich | -30°C...+80°C |
Nennspannung | 300V (nicht für Starkstromzwecke) |
Prüfspannung | 1500V |
Normierung | CH-N03VV-F geprüft |
Approbationen | UL AWM Style 2464, 300V, 80°C |
HAR | Nein |
NFPA 79 | Nein |
Nummeriert | Nein |
300V | Nein |
Material Aussenmantel | PVC |
Kabelaussenfarbe | grau |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -30°C...+80°C |
Zertifizierung | UL/CSA |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Kabeltyp | VOLLTRON LiYY |
Unterkategorie Kabel |
|
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4992 |