Vollprotec TSD 29/29/29
schwarz, VE 5Stk
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 0406272901 |
---|
Spezifikationen
Verpackungseinheit | 5 |
---|---|
Legende A | 85.0 |
Legende B | 128.0 |
Legende E | 41 |
Legende C | 46 |
Legende F | 6 |
Legende G | 41 |
Legende H | 22 |
Legende J | 36 |
Farbe | schwarz |
Schlauch Ø mm | 29 |
Innen-Ø | 31.5 |
Temperaturbereich | -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C) |
Schutzart |
IP 66 IP 68 mit ORJ-O-Ring |
45° Verschraubung | Nein |
90° Verschraubung | Nein |
Schlagwort | Condufix |
Zolltarif | 3917.4000 |