Vollprotec PA6-12 UL

grau, VE 50m

Vollprotec PA6-12 UL

grau, VE 50m

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0407201206

Spezifikationen

Verpackungseinheit 50
Farbe grau
Nominal-Ø 12
Innen-Ø 12.2
Aussen-Ø 15.8
Biegeradius 30
Temperaturbereich -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C)
45° Verschraubung Nein
90° Verschraubung Nein
Schlagwort Conduflex
Zolltarif 3917.3200

Downloads

Datenblatt (78.4 KB)

Download

Montageanleitung (123.7 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?