Vollprotec LA 11 1/2" schwarz IP67

16.0x21.1mm, UL/CSA Approved

Vollprotec LA 11 1/2" schwarz IP67

16.0x21.1mm, UL/CSA Approved

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0408211101

Spezifikationen

Verpackungseinheit mit Meter 30.5
Zoll Grösse 1/2"
Innen-Ø 16.0
Aussen-Ø 21.1
Passende Verschraubungen Serie 2000
Schutzschlauchtyp VOLLPROTEC LA
Temperaturbereich Dauertemperatur: -20°C bis +60°C, kurzzeitig bis 90°C
Approbationen UL File no. E29278, CSA no. 18858
45° Verschraubung Nein
90° Verschraubung Nein
Zolltarif 8307.1000

Downloads

Datenblatt (102.4 KB)

Download

Zubehör

Sind Sie sich sicher?