Vollprotec Coflex PP-14

schwarz, VE 50m

Vollprotec Coflex PP-14

schwarz, VE 50m

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 02.05.2024
Art-Nr 61806635

Spezifikationen

Verpackungseinheit 50
Innen-Ø 12.5
Aussen-Ø 18.5
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • UV
  • Öl
  • Chemisch
Material Polypropylen (PP) schwarz, RAL 9005
Temperaturbereich -40°C...+135°C
Zolltarif 3917.3200

Downloads

DB61806620DE.pdf (134.2 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?