Verteilerbox M12 PUR 10m
8 Doppelsteckplätze mit LED's - Ltg. M12
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 15.04.2024
Art-Nr | 22260025 |
---|
Spezifikationen
Polzahl | 5P |
---|---|
Anzahl Steckplätze | 8 |
Belegung Steckplätze | doppelt |
Anschluss der Stammleitung | M12 Leitung 10m |
Statusanzeige mit LED's | Ja |
Zertifizierung | UL/CSA |
PUR | Ja |
M8 | Nein |
M12 | Ja |
Kabeltyp | M12 Verteiler-Boxen |
Unterkategorie Kabel | Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8 |
Zolltarif | 8544.4229 |