UNITRONIC SENSOR Valve 5P PUR 2m
Typ AD (18 mm) - freie Ltg. 2 LED's
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 22260589 |
---|
Spezifikationen
Anschlüsse Sensor-/Aktor Kabel | Ventilstecker Typ AD (18mm) / freies Leitungsende |
---|---|
Polzahl | 5P |
Länge | 2.00 |
Material Aussenmantel | PUR |
Mantelfarbe | schwarz |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
halogenfrei | Ja |
LED's | 2 |
Bemessungsspannung | 24 V |
Geschirmt | Nein |
Temperaturbereich | -20°C...+80°C |
Schutzart | IP65 / IP67 |
Beständigkeiten |
|
Kabeltyp | UNITRONIC SENSOR Valve |
Unterkategorie Kabel | Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8 |
Zolltarif | 8544.4229 |