UNITRONIC SENSOR M8-M8 4P PUR 0,3m
Male-female 90°
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 22260059 |
---|
Spezifikationen
Anschlüsse Sensor-/Aktor Kabel | M8 Stecker gerade / M8 Buchse 90° |
---|---|
Polzahl | 4P |
Länge | 0.30 |
Material Aussenmantel | PUR |
Mantelfarbe | schwarz |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
halogenfrei | Ja |
Beständigkeiten |
|
Bemessungsspannung | 60 V |
Zertifizierung | UL/CSA |
Kodierung | M8: A-Standard |
Temperaturbereich | -25°C...+80°C |
Schutzart | IP65 / IP67 / IP68 |
Aderzahl | 4x |
Querschnitt mm² | 0,25 |
Kabeltyp | UNITRONIC SENSOR M8/M12 |
Unterkategorie Kabel | Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8 |
Zolltarif | 8544.4229 |