UNITRONIC SENSOR M12Y-M8 3P PUR 0,6m
M12 - 2xFemale 90° M8 2 LED's
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 22260523 |
---|
Spezifikationen
Anschlüsse Sensor-/Aktor Kabel | M12 Stecker gerade / 2x M8 Buchse 90° |
---|---|
Polzahl | 3P |
Länge | 0.60 |
Material Aussenmantel | PUR |
Mantelfarbe | schwarz |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
halogenfrei | Ja |
LED's | 2 |
Bemessungsspannung | 24 V |
Zertifizierung | UL/CSA |
Kodierung | A-kodiert |
Geschirmt | Nein |
Temperaturbereich | -25°C...+80°C |
Schutzart | IP65 / IP67 / IP68 |
Beständigkeiten |
|
Kabeltyp | SENSOR M8Y | M12Y |
Unterkategorie Kabel | Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8 |
Zolltarif | 8544.4229 |