UNITRONIC LiYCY A 16x AWG22/7
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 0044716 |
---|
Spezifikationen
AWG Grösse | 22/7 |
---|---|
Aderzahl | 16x |
Aderkennzeichnung | farbig DIN47100 |
Mantelfarbe | dunkelgrau |
Aussendurchmesser mm | 9.80 |
Nennspannung | UL 300V |
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus verzinnten Cu-Drähten. |
Aderisolation | Aderisolation aus PVC |
Abschirmung | Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten |
Aussenmantel | Aussenmantel auf Spezial-PVC-Basis |
Mindestbiegeradius |
Gelegentlich bewegt: 15 x Ø Fest verlegt: 6 x Ø |
Temperaturbereich |
Gelegentlich bewegt: -5°C...+70°C (UL: +80°C) Fest verlegt: -40°C...+80°C |
Nennspannung | 300V |
Prüfspannung | 1500V |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | Kupferschirm |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Zertifizierung | UL/CSA |
Kabeltyp | UNITRONIC LiYCY A |
Unterkategorie Kabel |
|
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4991 |