UNITRONIC Li2YCY (TP) 1x2x0,5mm²
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 10.06.2024
Art-Nr | 0031336 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 0,50 |
---|---|
Aderzahl | 1x2x |
Mantelfarbe | kieselgrau |
Aussendurchmesser mm | 6.30 |
Aderkennzeichnung | farbig DIN47100 |
Bauform Kabel | rund |
Kabeltyp | UNITRONIC Li2YCY (TP) |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | Kupferschirm |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Zolltarif | 8544.4991 |