UNITRONIC BUS PB 105 plus 1X2X0,64mm
bis 120°C
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 2170635 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 1x2x |
---|---|
Querschnitt mm² | 0,64 |
Mantelfarbe | violett |
Installationsbereich | innen |
Flexibilität | feste Verlegung |
Material Aussenmantel | TPE |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich | -40°C...+105°C (kurzzeitig +120°C) |
Unterkategorie Kabel | BUS Kabel |
Kabeltyp | UNITRONIC BUS PB 105 |
Abschirmung | verzinntes Kupfergeflecht |
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4991 |