UNITRONIC BUS EIB H 2X2X0,8

halogen-free

UNITRONIC BUS EIB H 2X2X0,8

halogen-free

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 2170241

Spezifikationen

Aderzahl 2x2x
Querschnitt mm² 0,80
Mantelfarbe grün
Installationsbereich innen
Flexibilität feste Verlegung
Material Aussenmantel LSZH
halogenfrei Ja
Kabeltyp UNITRONIC BUS EIB / KNX
Unterkategorie Kabel BUS Kabel
Bauform Kabel rund
Abschirmung Alufolie
Temperaturbereich (feste Verlegung) -30°C...+70°C
Zolltarif 8544.4991

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?