UNITRONIC BUS EIB H 2X2X0,8
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2170241 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 2x2x |
---|---|
Querschnitt mm² | 0,80 |
Mantelfarbe | grün |
Installationsbereich | innen |
Flexibilität | feste Verlegung |
Material Aussenmantel | LSZH |
Halogenfrei | Ja |
Aussendurchmesser mm | 6.60 |
Kabeltyp | UNITRONIC BUS EIB / KNX |
Unterkategorie Kabel | BUS Kabel |
Bauform Kabel | rund |
Abschirmung | Alufolie |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -30°C...+70°C |
Zolltarif | 8544.4900 |