UNITRONIC BUS CC 3X1XAWG20/7
UL/CSA CM PLTC
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2170360 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 3x1x |
---|---|
AWG Grösse | 20/7 |
Mantelfarbe | rot |
Installationsbereich |
|
Flexibilität | feste Verlegung |
Material Aussenmantel | PVC |
halogenfrei | Nein |
Beständigkeiten | UV |
Zertifizierung | UL/CSA |
Kabeltyp | UNITRONIC BUS CC |
Abschirmung | verzinntes Kupfergeflecht |
Unterkategorie Kabel | BUS Kabel |
Bauform Kabel | rund |
Temperaturbereich | -40°C...+70°C |
Zertifizierung | UL/CSA |
Zolltarif | 8544.4991 |