SPIRAL H07BQ-F BLACK 3G1,5/2000

1500/500mm

SPIRAL H07BQ-F BLACK 3G1,5/2000

1500/500mm

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 09.05.2024
Art-Nr 70002753

Spezifikationen

Querschnitt mm² 1,50
Aderzahl 3G (mit grün/gelb)
Länge ausgezogen / eingezogen (mm) 6000 / 2000
Aderkennzeichnung farbig CENELEC
Mantelfarbe schwarz
Aussendurchmesser mm 9.00
Nennspannung 450/750V
Litzenaufbau Verzinnte Kupferlitze der Litzenleiterklasse 5 lt. IEC 60228 / VDE 0295
Aderisolation El16-Gummi lt. EN 50525-1 & EN 50363-1 / VDE 0207-363-1; farbig nach HD 308 / VDE 0293-30; VDE- und HAR-Zeichen der unspiralisierten Meterware H07BQ-F als Ausgangsmaterial für die Spiralisierung
Aussenmantel Schwarzer PUR-Aussenmantel aus TMPU lt. EN 50525-2-21; Kennzeichnung "H07BQ-F..."
Mindestbiegeradius 12.5 x Ø
Temperaturbereich -25°C...+50°C
Nennspannung Uo/U = 450/750V
Prüfspannung 3000V
Farbcode Farbig gem. VDE 0293-308 (HD308)
Normierung In Anlehnung an EN 50525-2-21 H07BQ-F
PUR Ja
CEE Nein
Schlagwort Spiralkabel
Spika
Spikas
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -30
  • 50
Kabeltyp SPIRAL H07BQ-F BLACK
Beständigkeiten Öl
Unterkategorie Kabel
  • PUR Kabel
  • Spiralkabel
Bauform Kabel spiral
Zolltarif 8544.4992

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?