SKINTOP ST-M 12X1,5 RAL 7001 SGY

silbergrau

SKINTOP ST-M 12X1,5 RAL 7001 SGY

silbergrau

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 53111000

Spezifikationen

M Grösse M12 x 1.5
Klemmbereich mm 3.5 - 7.0
Gewindelänge am Unterteil 8.0
Verschraubungstyp SKINTOP ST-M
Temperaturbereich -40°C...+100°C
Schutzart IP66, IP68, IP69
Approbationen UL, UR, VDE
Beständigkeiten
  • Öl
  • Wasser
Zolltarif 3926.9000

Downloads

Datenblatt

Download

Zubehör

Sind Sie sich sicher?