SKINTOP ST-M 12X1,5 RAL 7001 SGY

SKINTOP ST-M 12X1,5 RAL 7001 SGY

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 25.10.2025
Art-Nr 53111000

Spezifikationen

M Grösse M12 x 1.5
Farbe (RAL) silbergrau, RAL 7001
Klemmbereich mm 3.5 - 7.0
Gewindelänge am Unterteil 8.0
Verschraubungstyp SKINTOP ST-M
inklusive Gegenmutter Nein
Temperaturbereich -40°C...+100°C
Schutzart IP66 / IP68 / IP69
Approbationen UL, UR, VDE
Beständigkeit
  • Öl
  • Wasser
Zolltarif 3926.9000

Downloads

Datenblatt

Download

Zubehör

Sind Sie sich sicher?