SKINTOP MULTI Version 1
23x6-12mm, 16x3-7mm
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 52220065 |
---|
Spezifikationen
Verpackungseinheit | 1 |
---|---|
SKINTOP® MULTI mit integriertem Rahmen | Ja |
Skintop® CUBE Rahmen | Nein |
Skintop® CUBE Einsteck-Dichtmodule | Nein |
Skintop® CUBE Gel Einsatz | Nein |
Kabelanzahl x Klemmbereich | 16 x 3-7 mm, 6 x 8-12 mm |
Temperaturbereich | -30°C...+100°C |
Schutzart | IP66/IP67/IP68 nach EN 60529 |
Neuheit | Nein |
Zolltarif | 3926.9000 |