SKINTOP MS-SC-M-XL 32X1,5

SKINTOP MS-SC-M-XL 32X1,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 53112655

Spezifikationen

M Grösse M32 x 1.5
Klemmbereich mm 11.0 - 21.0
Gewindelänge am Unterteil 15.0
Schlüsselweite 36
Verpackungseinheit 25
Mindestdurchmesser über Geflecht 9.0
Verschraubungstyp SKINTOP MS-SC-M-XL
Körper Messing vernickelt
Temperaturbereich -25°C...+100°C
Schutzart IP66, IP68, IP69
Beständigkeiten
  • Öl
  • Chemisch
  • UV
Zolltarif 7419.9949

Downloads

DB53112610DE.pdf (138.3 KB)

Download

Zubehör

Sind Sie sich sicher?