Skintop MS-M 40x1,50mm2 ATEX
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 53112750 |
---|
Spezifikationen
Schlüsselweite | 45 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Grösse | M40 x 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
Klemmbereich mm | 19.0 - 28.0 | |||||||||||||||||||||||||
Gewindelänge am Unterteil | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||
Länge C | 48.0 | |||||||||||||||||||||||||
Verpackungseinheit | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Gewindelänge | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||
Skintop®-MS-M ATEX | Ja | |||||||||||||||||||||||||
Skintop®-MSR-M ATEX | Nein | |||||||||||||||||||||||||
Masse |
|
|||||||||||||||||||||||||
Zolltarif | 7419.9949 |