Skintop MS-M 16x1,50mm2 ATEX
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 53112710 |
---|
Spezifikationen
Schlüsselweite | 20 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Grösse | M16 x 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
Klemmbereich mm | 4.0 - 7.0 | |||||||||||||||||||||||||
Gewindelänge am Unterteil | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||
Länge C | 33.0 | |||||||||||||||||||||||||
Verpackungseinheit | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Gewindelänge | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||
Skintop®-MS-M ATEX | Ja | |||||||||||||||||||||||||
Skintop®-MSR-M ATEX | Nein | |||||||||||||||||||||||||
Masse |
|
|||||||||||||||||||||||||
Zolltarif | 7419.9949 |