SKINTOP K-M 40X1,5 ATEX PLUS BU
Diese Ware entspricht der aktuellen EU-Konformitätserklärung Dokument-Nr.: CE54115200EN – 07/09/2020
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Diese Ware entspricht der aktuellen EU-Konformitätserklärung Dokument-Nr.: CE54115200EN – 07/09/2020
Art-Nr | 54115450 |
---|
Spezifikationen
M Grösse | M40 x 1.5 |
---|---|
Farbe (RAL) | blau, RAL 5015 |
Verpackungseinheit | 10 |
Schlüsselweite | 46 |
Legende D | 10 |
Legende F | 19.0 - 28.0 |
Legende C | 43.0 - 52.0 |
Beständigkeiten |
|
Dichtring | CR/NBR |
O-Ring | CR/NBR |
Temperaturbereich | -20°C...+80°C |
Schutzart | IP 68, 10 bar |
Verschraubungstyp | SKINTOP K(R) EExe E |
Zolltarif | 3926.9000 |