SKINTOP K-M 40X1,5 ATEX PLUS BU
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
| Art-Nr | 54115450 |
|---|
Spezifikationen
| M Grösse | M40 x 1.5 |
|---|---|
| Farbe (RAL) | blau, RAL 5015 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Schlüsselweite | 46 |
| Legende D | 10 |
| Legende F | 19.0 - 28.0 |
| Legende C | 43.0 - 52.0 |
| Beständigkeit |
|
| Dichtring | CR/NBR |
| O-Ring | CR/NBR |
| Temperaturbereich | -20°C...+80°C |
| Verschraubungstyp | SKINTOP K(R) EExe E |
| Zolltarif | 3926.9000 |