SKINTOP K-M 20x1.5 ATEX schwarz
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 54115220 |
---|
Spezifikationen
M Grösse | M20 x 1.5 |
---|---|
Schlüsselweite | 25 |
Verpackungseinheit | 50 |
Legende C | 34.0 - 37.0 |
Legende D | 9.0 |
Legende F | 7.0 - 13.0 |
Farbe (RAL) | schwarz, RAL 9005 |
Beständigkeiten |
|
Dichtring | CR/NBR |
O-Ring | CR/NBR |
Temperaturbereich | -20°C...+80°C |
Schutzart | IP 68, 10 bar |
Verschraubungstyp | SKINTOP K(R) EExe E |
Zolltarif | 3926.9000 |