SKINTOP HYGIENIC M12X1,5

SKINTOP HYGIENIC M12X1,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 53105100

Spezifikationen

M Grösse M12 x 1.5
Klemmbereich mm 4.0 - 6.0
Gewindelänge am Unterteil 6.5
Schlüsselweite 16
Länge C 39.5
Verpackungseinheit 5
Körper Edelstahl V4A
Temperaturbereich -20°C...+100°C
Schutzart IP 68 - 10 bar, IP 69
Beständigkeiten
  • Öl
  • Chemisch
  • Säuren
  • UV
halogenfrei Nein
Metrisch Ja
Edelstahl Ja
Zolltarif 7419.9949

Downloads

DB53105110DE.pdf (162.2 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?