SKINTOP HYGIENIC M12X1,5

SKINTOP HYGIENIC M12X1,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 53105100

Spécifications

Grandeur M M12 x 1.5
Plage de serrage mm 4.0 - 6.0
Longueur du filetage 6.5
Ouverture de clé 16
Longueur C 39.5
Unité d'emballage 5
Corps Acier inoxydable V4A
Plage de température -20°C...+100°C
Résistance
  • Huile
  • Chimique
  • Acides
  • UV
Sans halogène Non
Métrique Oui
Acier inoxydable Oui
Tarif douanier 7419.9949
Vous êtes sûr ?