ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
SKINTOP BS M 12 x 1,50 schwarz
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 53111700 |
---|
Spezifikationen
M Grösse | M12 x 1.5 |
---|---|
Farbe (RAL) | schwarz, RAL 9005 |
Klemmbereich mm | 3.5 - 7.0 |
Gewindelänge am Unterteil | 8.0 |
Schlüsselweite | 15 |
Länge C | 64.0 |
Verpackungseinheit | 50 |
Verschraubungstyp | SKINTOP BS-M |
Temperaturbereich | -20°C...+100°C |
Schutzart | IP68/IP69 |
Approbationen | UL, UR, VDE |
Zolltarif | 3926.9000 |