ÖLFLEX TRAY II 12G 1,50mm²

UL-Type MTW,TC-ER,SUN RES DIR BUR

ÖLFLEX TRAY II 12G 1,50mm²

UL-Type MTW,TC-ER,SUN RES DIR BUR

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 221612

Spezifikationen

Querschnitt mm² 1,50
Aderzahl 12G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung nummeriert
Mantelfarbe schwarz
Aussendurchmesser mm 14.40
Nennspannung UL 600V
Bauform Kabel rund
Kabeltyp ÖLFLEX TRAY ll
Material Aussenmantel Polymer
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität torsion
halogenfrei Nein
Nennspannung UL/CSA TC: 600V - UL WTTC: 1000V - VDE Uo/U: 600/1000V
Temperaturbereich -40°C...+105°C
Zertifizierung
  • UL/CSA
  • ECOLAB
Approbationen UL Type TC Open-Wiring-Approbation TC-ER, UL Type MTW, UL File No. E155920, UL File No. E171371, c(UL) Type TC and CIC FT4, UL/CSA AWM I/II A/B FT4, NOM (Normas Oficiales Mexicanas)
Beständigkeiten
  • Öl
  • UV
  • Witterung
  • Wasser
Unterkategorie Kabel UL/CSA geprüfte Kabel
Zolltarif 8544.4992

Downloads

DB221803DE.pdf (74.4 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?