ÖLFLEX SOLAR XLS-R 10,00mm² WH/BK
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 0023104 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 10,00 |
---|---|
Farbe | schwarz |
Aussendurchmesser mm | 6.90 |
Unterkategorie Litzen |
|
Litzentyp | ÖLFLEX SOLAR XLS-R |
Material Aussenmantel | X-linked Polymer |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+100°C |
Branche | Solarenergie |
Beständigkeiten |
|
Zolltarif | 8544.4992 |