ÖLFLEX HEAT 650 SC 16,00mm²

ÖLFLEX HEAT 650 SC 16,00mm²

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 1232658

Spezifikationen

Querschnitt mm² 16,00
Farbe weiss
Aussendurchmesser mm 7.50
Nennspannung 300/500V
Litzenaufbau Litze aus Nickel
Aderisolation Aderisolation aus Glasseideumspinnung und imprägniertem Glasseindengeflecht
Mindestbiegeradius 5 x Ø
Temperaturbereich Gelegentlich bewegt: -50°C...+650°C
Fest verlegt: -50°C...+700°C
Nennspannung Uo/U: 300/500V
Prüfspannung 1800 V
Material Aussenmantel Glasseide
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Temperaturbereich (feste Verlegung) -50°C...+650°C
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -50
  • 650
Litzentyp ÖLFLEX HEAT 650 SC
Unterkategorie Litzen Wärmebeständige Litzen
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4992

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?