ÖLFLEX CHAIN TM 4G 2,50mm²

UL-Type MTW, TC-ER

ÖLFLEX CHAIN TM 4G 2,50mm²

UL-Type MTW, TC-ER

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 13.05.2024
Art-Nr 8714040

Spezifikationen

Querschnitt mm² 2,50
Aderzahl 4G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung nummeriert
Mantelfarbe schwarz
Aussendurchmesser mm 10.60
Nennspannung UL 600V
PUR Nein
UL/CSA Nein
Nummeriert Nein
Paarverseilt Nein
300/500V Nein
Material Aussenmantel Polymer
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -25
  • 90
Zertifizierung UL/CSA
Kabeltyp ÖLFLEX CHAIN TM
Beständigkeiten UV
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • Schleppkettenkabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4992

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?