NH-Sicherung gG 400V 200A NH 2 /sfü

K223730C

NH-Sicherung gG 400V 200A NH 2 /sfü

K223730C

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr NH2GG40V200

Spezifikationen

Grösse NH 2
I-Nenn (A) 200.0
U-Nenn (VAC) 400VAC
Isolierte Grifflaschen Nein
gG Nein
aM Ja
Normierung Reihe 660VDC = UL-Recognized
Klasse "J" Nein
Klasse "CC" Nein
Klasse "RK5" Ja
aR / gR Ja
gS Nein
Britisch Standard Ja
Zolltarif 8536.1000

Downloads

Datenblatt (34.0 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?