Messing Gegenmutter SM M 20x1,5

Messing Gegenmutter SM M 20x1,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 52103020

Spezifikationen

M Grösse M20 x 1.5
Dicke mm 3.5
Schlüsselweite 24
Verpackungseinheit 100
Verschraubungstyp SKINDICHT SM-M
Masse
















Schlüsselweite = 24mm
Dicke = 3.5mm
Körper Messing vernickelt
Temperaturbereich -60°C...+200°C
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • UV
  • Öl
  • Chemisch
halogenfrei Nein
Zolltarif 7415.3391

Downloads

Datenblatt

Download

Zubehör

Sind Sie sich sicher?